产品碳足迹
计算我们的连接解决方案的温室气体排放
可持续发展是缆普公司战略的核心。其中一个关键组成部分是核算产品碳足迹 (PCF)。它概括了产品在生命周期不同阶段所产生的所有温室气体。产品碳足迹使我们能够识别减少二氧化碳排放的最大杠杆。在此基础上,我们可以采取有针对性的措施来减少产品对气候的影响。
因此,我们着手分析了互连解决方案的产品碳足迹。我们的 ÖLFLEX® 电缆解决方案符合 ISO 14067(从摇篮到大门)的核算方法已通过 DEKRA 的独立测试。我们还确定了产品组合中其他部分的产品碳足迹。这使我们能够以透明且有根据的方式展示产品制造过程中的温室气体排放。
常见问题解答
什么是产品碳足迹 (PCF)?
产品碳足迹(或称二氧化碳足迹),简称 PCF,记录了产品在其生命周期内产生的所有以二氧化碳当量(CO₂e)为计量单位的温室气体。“e”代表“当量”,描述了所有其他导致气候变化的温室气体,包括甲烷 (CH₄)、一氧化二氮 (N₂O) 和氟化温室气体(F 气体)。除了二氧化碳 (CO₂) 之外,它也包含在 PCF 的计算中。
二氧化碳当量 (CO₂e) 这一计量单位可用于比较不同温室气体对气候的影响,因为它们是根据二氧化碳对气候的影响来衡量的。排放和清除的温室气体质量乘以政府间气候变化专门委员会规定的全球变暖潜能值 (GWP) 100。GWP 100 描述了 100 年内的全球变暖潜能值。这说明了气候变化的短期影响。
为什么LAPP要计算产品碳足迹?
产品碳足迹(PCF)的计算有助于量化我们连接解决方案的排放量,从而了解产品对气候变化的影响。
这可用于推导出减少碳足迹的措施,并确定潜在的优化领域。
产品碳足迹分析可纳入低碳产品的开发、生产工艺的改进、战略规划,并为未来立法和行业标准做准备。
同时,产品碳足迹的披露增加了透明度,与我们客户的范围 3 报告和脱碳战略相关。
LAPP如何计算产品碳足迹?
缆普根据“从摇篮到大门”的原则计算所有温室气体排放量。这意味着我们关注产品生产阶段的产品生命周期:从原材料开采(摇篮)到生产并交付至我们的物流中心,包括仓储和包装,直到产品离开物流中心(大门)。
一项核心任务是收集全面的数据,以便有效计算碳足迹。我们会收集产品生命周期每个阶段的能源消耗、材料、运输、包装和废弃物产生数据。如果可用,缆普会使用供应商提供的二氧化碳排放原始数据。这确保了数据的高质量。如果缺少此类信息,缆普会利用全球二氧化碳数据库中的辅助数据,以透明、可追溯且最新的数据确保完整性。
为了计算二氧化碳排放量,生产阶段的每项投入和产出量都会乘以相应的排放系数。然后将所有二氧化碳排放量相加,得出产品碳足迹。ISO 14067 构成了量化 PCF 的规范基础。
计算所依据的标准和验证过程是什么?
LAPP 制定了一项基于国际标准 ISO 14067 的核算标准。该核算标准描述了 LAPP 核算产品碳足迹(PCF)的特定方法。除了统一的程序外,该标准还规定了计算方法、假设和数据来源的统一规范,从而确保在产品组合内实现 PCF 的标准化计算。
我们 ÖLFLEX® 产品组合的核算标准已通过 DEKRA 的独立测试和验证。此次严格的审计由 DEKRA Assurance Services GmbH 根据 ISO/TS 14071 执行。
如需进一步信息,我们很乐意为您提供。
不同产品的碳足迹可以轻松比较吗?
目前,不同制造商的产品碳足迹尚不具可比性。即使选择不同的计算基础(例如,使用不同的二氧化碳数据库作为默认值),即使使用相同的标准,也可能导致不同的结果。
为解决此问题,欧盟正在制定标准和指南,以提高消费者和公司的可比性和透明度。LAPP 的所有产品碳足迹计算均按照基于 ISO 14067 的统一核算标准执行,以确保 LAPP 产品组合内的可比性。