自奥斯卡·拉普于1957年发明了第一根工业制造的电缆以来,ÖLFLEX®品牌就一直是电力电缆和控制电缆的代名词。ÖLFLEX®代表着电缆技术领域的创新、安全和耐用性。无论您需要用于恶劣工业环境的坚固电缆,还是用于动态应用的柔性解决方案,ÖLFLEX®都能满足您的需求。
令人信服的特性:
ÖLFLEX®电缆具有多项特点,使其成为要求严苛应用的卓越选择:
- 柔韧:ÖLFLEX®电缆具有柔韧性,即使在复杂的环境中也能简化安装。
- 大部分耐油:许多ÖLFLEX®电缆大部分耐油,因此在工业环境中具有高可靠性。
- 通用:电缆可通用,适用于各种应用。
- 满足最高要求:ÖLFLEX®电缆在电气和机械性能方面满足最高要求。
- 适用于几乎所有要求:无论是潮湿还是干燥,EMC防护,用于室外或室内,用于不同温度范围——ÖLFLEX®为几乎所有要求或环境条件提供解决方案。
- 用于固定连接或拖链:ÖLFLEX®电缆适用于固定连接和拖链应用。
- 还提供无卤素和国际认证:ÖLFLEX®电缆还提供无卤素版本,并带有国际认证,以满足特殊要求。

质量和耐用性
ÖLFLEX® 电缆设计用于承受最严苛的条件。

创新
LAPP 持续投入研发,旨在为您提供最先进的电缆解决方案。

安全
我们的产品符合国际标准,并保证安全可靠运行。

多样性
ÖLFLEX®产品组合提供了全面的电缆选择,可满足各种需求。
应用极其广泛
例如:ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V
我们的 ÖLFLEX® 动力和控制电缆用于标准应用,在许多领域都表现出色。
由于其大部分独立于应用的特性,它们可以在许多地方使用。在此产品组中,您将找到大量带有彩色或编号线芯的 PVC 护套电缆——其中许多已获准进入国际市场。
用于驱动系统中的电源供应和信号传输
例如,ÖLFLEX® SERVO 719 CY
ÖLFLEX® SERVO 电缆用作电驱动器的电机电缆、伺服电机电缆和反馈电缆。LAPP 产品组合还包括混合电缆,它采用单电缆技术提供电源供应和信号传输,从而取代编码器电缆。我们的产品专为静态安装或在拖链中的高度动态使用而设计。探索适用于驱动器制造商所有常见系统的无数种型号和尺寸。
由于其高度灵活的电缆设计,适用于拖链
例如:ÖLFLEX® CHAIN 809
LAPP 拖链电缆是用于(高)动态拖链中的能源和控制电缆。其性能针对抗弯疲劳进行了优化。这些电缆有各种屏蔽或非屏蔽型号,分为 3 个面向应用的性能等级(“基础系列”、“核心系列”和“扩展系列”)。因此,您可以很快找到您的产品!耐油、耐磨损、耐候性强以及 UL/CSA 认证等附加特性使其中许多产品成为真正的多面手。
机械和化学抗性增强的电缆
例如 ÖLFLEX® ROBUST 210
用于恶劣环境的 ÖLFLEX® 电源和控制电缆具有增强的机械、化学抗性,通常还具有增强的耐热性。得益于其坚固的护套材料(如 PUR、TPE 或橡胶),这些电缆适用于户外、采矿、建筑工地、食品和饮料生产、工具或包装机械。它们具有许多优点,例如高耐油性、耐磨性和耐候性,使其成为工业应用的理想选择。
从大型能源系统到独栋住宅
例如 H1Z2Z2-K 优化版
LAPP 太阳能电缆是光伏发电中使用的连接电缆。它们连接太阳能组件和光伏系统的其他电气元件。LAPP 太阳能电缆满足特定要求,例如,它们具有抗紫外线功能。
适用于工业机器人的动态弯曲和扭转应力
例如:ÖLFLEX® ROBOT 900 DP
使用这些电源和控制电缆,您的龙门机器人和关节机器人将能以卓越的性能应对挑战。它们专为同时弯曲和扭转而设计,扭转角度可达 +/- 360°。这些电缆有屏蔽和非屏蔽型号可选,也可根据需要提供UL/CSA北美认证。
用于构建低压范围的直流基础设施
例如:ÖLFLEX® DC GRID 100
凭借其直流电缆产品组合,LAPP 正在为工业直流技术铺平道路,并为低压范围的直流基础设施建设提供关键组件。直流电缆具有不同的颜色编码、更少的线芯数量和更小的导体横截面。