自2019年以来,缆普一直在德国购买100%的绿色电力,并辅以自有光伏和地热系统。在缆普的众多国际分公司,电力也通过自有光伏系统由可再生能源产生。缆普几乎所有的生产设施和大部分分销公司都通过了ISO14001认证。我们在欧洲、中东和非洲地区的20家公司作为ISO 50001矩阵认证的一部分,在能源管理方面密切合作。符合ISO 9001标准的持续质量管理确保了缆普的高质量标准,其主要关注可靠性高和坚固性强的产品。
我们的环境目标是到2027年将公司层面的二氧化碳排放量(范围1和2,基准年:2022年)减少50%。
在迈向气候友好型未来的过程中,我们还关注我们的价值链。本着循环经济的精神,缆普正与合作伙伴携手合作,进一步开发产品和流程,以避免浪费和重复利用资源。
运输路线更短,发货流程更高效
我们的全球物流中心持续协调全球哪些工厂生产哪些产品,以及根据其对我们全球或本地产品组合以及区域考量的适用性,这些产品存储在哪些物流中心。这确保了更短的运输距离和凭借先进的数字物流解决方案实现的更高效的运输流程。
此外,我们一直在寻求优化包装的方法,这对于产品的保护和安全运输至关重要,并通过例如使用高比例的回收材料来节省材料。通过内部举措,缆普减少了塑料包装材料并增加了回收原材料的比例。
节省包装,减少有害废物
此外,LAPP将其电缆产品包装用塑料薄膜的厚度从80微米减少到70微米。
通过使用无底纸标签(无需使用硅涂层底膜),可以避免产生有害废物。此外,LAPP还提供可重复使用实木线轴的回收服务。不适合重复使用的实木线轴将通过特殊的木材压榨机进行回收和再加工。得益于这种回收循环,LAPP在木材处理方面的节约量是其自身消耗量的四倍。
除了这些很有前景的独立项目外,我们还为自己设定了制定整体循环经济战略的目标。